欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高性能聚氨酯/TPE(热可塑性高弹性材料)的特性

  • 2020.03.25 16:28:22
  • 米思米
  • 4342

   Vulkollan®是具备以往聚氨酯材料所没有的耐磨损性与荷重性的超高耐磨损聚氨酯。

   其耐磨损性是标准聚氨酯的6倍,机械性强度是标准聚氨酯的1.5倍。(来自本公司试验)

耐磨损聚氨酯

   通过其自身的调配,降低成本,且具有标准聚氨酯2.5倍耐磨损性。颜色为浓茶色。

· 圆锥磨损试验结果

试料名
   试验项目

标准聚氨酯

高耐磨损
   聚氨酯

超高耐磨损
   vulkollan®

磨损试验(圆锥式)

197.3

73.8

33.9

磨损容積(㎜3)

   对试材施加一定的荷重与旋转,测量塑料磨轮的磨损、削出体积。

   上述数据仅为测量值中的示例,并非确保值。

 · 试验方法

 JIS K 7204:1999「使用塑料磨轮的磨损试验方法」

 磨 轮:H・22

 荷 重:9.8N

 试验次数:1000回

 试验片数:1

 · 使用优势

 因其具备高耐磨损性・机械强度,形变与磨损较少,降低了更换频率。

· 关于vulkollan®的变色

 Vulkollan®因其调配的特殊性,受到紫外线影响产生的变色情况比其他聚氨酯更为明显。

   下图为将其放置在室外受阳光照射的变色过程。

高性能聚氨酯/TPE(热可塑性高弹性材料)的特性

 耐热聚氨酯

   该聚氨酯具有可达120度的耐热性。(标准聚氨酯可达70度)

   可用于在高温环境下,需要经受高机械强度的热风干燥机作业等的情况。

   颜色为茶色。

项目

单位

聚氨酯橡胶

vulkollan®

高耐磨损聚氨酯

耐热聚氨酯

比重

−

1.13

1.13

1.20

1.15

1.20

1.26/1.26

1.13

1.13

硬度

肖氏硬度A

95

90

70

50

30

92/68

90/70

90

拉拔强度

MPa

44.1

44.6

31.3

27.4

18.5

46.5/60.0

44.6/31.3

44.6

伸展度

%

400

530

650

690

600

690/650

530/650

530

耐热性

℃

70

70

70

70

70

80(短时间内120度)

70

120

耐寒性

℃

−40

−20

−20

−20

−20

−20

−20

−20

   拉拔强度、伸展度各特性值基于JIS规格K6251进行试验。


 轴架形状选择表

   TPE热可塑性高弹性材料

   热可塑性高弹性材料(TPE:Thermoplastic Elastomers)是

   ① 低粉尘:与其他橡胶相比,具有良好的耐磨损性且脱气较少,建议用于无尘室。

   ② 耐臭氧性:建议用于易产生臭氧的除静电器周围。

   ③ 低比重:为标准橡胶30~50%比重,可用于轻量化项目。

   在多种TPE中,具有优秀耐热・耐药性的烯系热可塑性高弹性材料(TPO)。

   具备其他橡胶罕见的可循环性质,其材料对环境友好。

   在此,不对该品在无尘室中的使用做任何确保。

· 粉尘生成性试验结果


0min

10min

20min

30min

TPE

40

140

60

180

EPDM65°

100

27260

112400

-

CR65°

100

4360

9920

14060

氟80°

780

540

80

220

聚氨酯90°

40

6860

720

360


· TPE热可塑性高弹性材料脱气试验结果

测量方法

GCMS

GCMS

GCMS

GCMS

脱气

乙醛

t−聚甲基戊烯

二甲基丁烷

二甲苯

60℃60min.

检测极限以下

检测极限以下

检测极限以下

检测极限以下

检测极限

0.01μg/g

0.01μg/g

0.01μg/g

0.01μg/g

 

【测量方法】

根据JISA-1901 通过小型膨胀室法,将气体从试验材料内排放入空气

测量挥发性有机化合物。

· 特性值

项目

单位

TPE(热可塑性高弹性材料)

比重

−

0.96

硬度

肖氏硬度A

65

拉拔强度

MPa

8.7

伸展度

%

720

耐热性

℃

80

耐寒性

℃

−10


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities